(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ สายยาง = ข้อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หัวล็อค & ร่อง
เพศของ คอนเนคเตอร์ = ตัวเมีย
ทิศทางของ คอนเนคเตอร์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน = แบบตรง
เกลียว มาตรฐาน = BSP
ขนาด เกลียว = 2 นิ้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง = 2 นิ้ว
ความดัน ใช้งานสูงสุด = 17 bar
วัสดุ ตัวเครื่อง = อลูมิเนียม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3626778 ในชุด คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ สายยาง RS PRO , หัวล็อค แบบตรง & คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งร่อง , BSP 2in 2in ID, 17 bar, คอนเนค คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง