1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว RS PRO บูช ข้อต่อลด แบบตรง เกลียวนอก BSP 1/2 นิ้ว ถึง ตัวเมีย BSP 3/8 นิ้ว【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BRASS THREADED FITTING

ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว RS PRO บูช ข้อต่อลด แบบตรง เกลียวนอก BSP 1/2 นิ้ว ถึง ตัวเมีย BSP 3/8 นิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ทิศทางการ ข้อต่อฟิตติ้ง = แบบตรง
ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง = บูช ข้อต่อลด
เกลียว มาตรฐาน 1 = BSP
ขนาด เกลียว 1 = 1/2in
เพศการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ 1 = เกลียวนอก
เกลียว มาตรฐาน 2 = BSP
ขนาด เกลียว 2 = 3/8in
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 2 = ตัวเมีย
วัสดุ = ทองเหลือง

รหัสสินค้า
2039038 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 212.97

฿ 150.34

BRASS THREADED FITTING 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2039038 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว RS PRO บูช ข้อต่อลด แบบตรง เกลียวนอก BSP 1/2 นิ้ว ถึง ตัวเมีย BSP 3/8 นิ้ว