1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ สเตนเลส RS PRO หัวต่อ ท่อเหล็ก หก หัวฉีด สายยาง แบบตรง เกลียวนอก R 3/4 นิ้ว x เกลียวนอก

STAINLESS STEEL HOSE NIPPLE

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ สเตนเลส RS PRO หัวต่อ ท่อเหล็ก หก หัวฉีด สายยาง แบบตรง เกลียวนอก R 3/4 นิ้ว x เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 874.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง = นิป หัวฉีด สายยาง
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ท่อเหล็ก = เกลียว
ทิศทางการ ข้อต่อฟิตติ้ง = แบบตรง
รูปทรง = หกเหลี่ยม
ขนาด เกลียว 1 = 3/4in
เพศการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ 1 = เกลียวนอก
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 2 = เกลียวนอก
เกลียว มาตรฐาน 1 = R (ทรงเรียว)
ความยาว = 59.944 มม

รหัสสินค้า
4993760 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 874.13

฿ 617.05

STAINLESS STEEL HOSE NIPPLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4993760 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ สเตนเลส RS PRO หัวต่อ ท่อเหล็ก หก หัวฉีด สายยาง แบบตรง เกลียวนอก R 3/4 นิ้ว x เกลียวนอก