1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น โลหะอลูมิเนียม ตัน PRO หนา 600 มม. ยาว 600 มม. หนา 3 มม

ALUMINIUM METAL SHEETS

แผ่น โลหะอลูมิเนียม ตัน PRO หนา 600 มม. ยาว 600 มม. หนา 3 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,543.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 600 มม
วัสดุ = อลูมิเนียม
แบบหล่อ = ตัน
ความกว้าง = 600 มม
ความหนา = 3 มม
ความหนาแน่น = 3.5 กก./ตร.ม
ความแข็ง = 3 H
ความเหมาะสม = การหุ้ม, แผงป้าย, ส่วนพับ, ถาดรองป้าย
การนำความร้อน = 0.95W/mK

รหัสสินค้า
7781692 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,543.91

฿ 1,089.85

ALUMINIUM METAL SHEETS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7781692 ในชุด แผ่น โลหะอลูมิเนียม ตัน PRO หนา 600 มม. ยาว 600 มม. หนา 3 มม