1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO 304S15 แผ่น โลหะ ตัน สเตนเลส 500 มม. ยาว 300 มม. หนา 0.5 มม.【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STAINLESS STEEL SHEET

RS PRO 304S15 แผ่น โลหะ ตัน สเตนเลส 500 มม. ยาว 300 มม. หนา 0.5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,698.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 500 มม
วัสดุ = สเตนเลส 304S15
แบบหล่อ = ตัน
ความกว้าง = 300 มม
ความหนา = 0.5 มม
ความหนาแน่น = 8 ก./ลบ.ซม
ความแข็ง = 92 HB
สี = เงิน
การนำความร้อน = 16.2 W/m ที่ 100° c

รหัสสินค้า
3656858 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,698.33

฿ 2,465.68

STAINLESS STEEL SHEET 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3656858 ในชุด RS PRO 304S15 แผ่น โลหะ ตัน สเตนเลส 500 มม. ยาว 300 มม. หนา 0.5 มม.