1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO NC 15 A ที่ 125 V AC, 16 A ที่ 250 V AC เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต โลหะคู่ เปิดที่อุณหภูมิ 70°C รีเซ็ตด้วยตนเอง

THERMOSTATIC SWITCHES

RS PRO NC 15 A ที่ 125 V AC, 16 A ที่ 250 V AC เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต โลหะคู่ เปิดที่อุณหภูมิ 70°C รีเซ็ตด้วยตนเอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 640.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อุณหภูมิต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิสูงสุด = +180°C
อุณหภูมิเปิด = 70°C
ประเภท เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต ร์โมสตัท = ไบเมทัลลิก
การกำหนดค่า สวิตช์ = NC
อัตราหน้า หน้าสัมผัส = 15 A ที่ 125 V AC, 16 A ที่ 250 V AC
พิกัดแรงดันไฟฟ้าหน้า หน้าสัมผัส = 16 A 250 V/15 A 125 V
ชนิดมีขั้ว = แท็บ แนวตั้ง
ประเภทการรีเซ็ต = คู่มือ

รหัสสินค้า
2228258 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 640.63

฿ 452.22

THERMOSTATIC SWITCHES 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2228258 ในชุด RS PRO NC 15 A ที่ 125 V AC, 16 A ที่ 250 V AC เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต โลหะคู่ เปิดที่อุณหภูมิ 70°C รีเซ็ตด้วยตนเอง