1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO ท่ออลูมิเนียมฟอยล์ เสริมแรง พีวีซี ยาว 3 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม

ALUMINIUM FOIL DUCTING

RS PRO ท่ออลูมิเนียมฟอยล์ เสริมแรง พีวีซี ยาว 3 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,592.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท วัสดุ = อลูมิเนียมฟอยล์ เสริมแรง พีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 200 มม
ความยาว = 3 ม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +90°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -5°C
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -5 ถึง +90°C

รหัสสินค้า
6798703
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,592.67

ALUMINIUM FOIL DUCTING 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1