1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลาย เหล็กกล้า ตัวเมีย RS PRO M12 x 1.25, รู 12 ม รู., ยาว 67 มม., เกลียวเมตริก/เกลียวมิล มาตรฐาน, ตัวเมีย ของข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย

FEMALE STEEL ROD ENDS

ปลาย เหล็กกล้า ตัวเมีย RS PRO M12 x 1.25, รู 12 ม รู., ยาว 67 มม., เกลียวเมตริก/เกลียวมิล มาตรฐาน, ตัวเมีย ของข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,141.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = M12 x 1.25 ตัวเมีย
ขนาด รู = 12 มม
โหลดไฟฟ้า คงที่ = 3700 กก
ความยาวรวม = 67 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า
มาตรฐาน เกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = เมตริก
เพศการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = ตัวเมีย

รหัสสินค้า
1761576 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,141.15

฿ 805.54

FEMALE STEEL ROD ENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1761576 ในชุด ปลาย เหล็กกล้า ตัวเมีย RS PRO M12 x 1.25, รู 12 ม รู., ยาว 67 มม., เกลียวเมตริก/เกลียวมิล มาตรฐาน, ตัวเมีย ของข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย