1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล RS PRO ชนิด K ยาว 1 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ถึง +800°C

TYPE K THERMOCOUPLE

เทอร์โมคัปเปิล RS PRO ชนิด K ยาว 1 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ถึง +800°C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,084.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท เทอร์โมคัปเปิล = K
เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด = 1 มม
ความยาว โพรบวัด = 1 ม
วัสดุ โพรบวัด = อินโคเนล 600
ประเภท สายต่อปลายสาย = ปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
เวลาตอบสนอง = 0.7 วินาที

รหัสสินค้า
8240613 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,084.75

฿ 765.73

TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8240613 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO ชนิด K ยาว 1 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ถึง +800°C