1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด J (455-9720)

IEC THERMOCOUPLE CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด J (455-9720)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 736.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท อุปกรณ์เสริม = คอนเนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล
สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล = type J
การใช้งาน = คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ขนาด คอนเนคเตอร์ = มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ชนิดที่มีการยึดติด = เหล็กยึด สเตนเลส
เป็นไปตามมาตรฐาน = IEC

รหัสสินค้า
4559720 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 736.80

฿ 520.11

IEC THERMOCOUPLE CONNECTOR 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4559720 ในชุด คอนเนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด J (455-9720)