1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อสวม ข้อต่อแบบสวมอัด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล คอนเนค คอนเนคเตอร์ BSPT 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด 4.5 มม.

COMPRESSION FITTING

ข้อต่อสวม ข้อต่อแบบสวมอัด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล คอนเนค คอนเนคเตอร์ BSPT 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด 4.5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,321.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท อุปกรณ์เสริม = ข้อต่อสวม ข้อต่อแบบสวมอัด เทอร์โมคัปเปิล
สำหรับใช้กับ = เทอร์โมคัปเปิล
การใช้งาน = คอนเนคเตอร์ BSPT 1/2
ขนาดหัว คอนเนคเตอร์ = 1/2 BSPT
เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด = 4.5 มม
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
286787 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,321.89

฿ 933.12

COMPRESSION FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 286787 ในชุด ข้อต่อสวม ข้อต่อแบบสวมอัด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล คอนเนค คอนเนคเตอร์ BSPT 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด 4.5 มม.