1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

น็อตล็อค ทองเหลือง RS PRO สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ น็อตล็อค M8

BRASS LOCKNUT

น็อตล็อค ทองเหลือง RS PRO สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ น็อตล็อค M8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท อุปกรณ์เสริม = น็อตล็อค ทองเหลือง
สำหรับใช้กับ = เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
การ การใช้งาน = น็อตล็อค M8
ขนาด คอนเนคเตอร์ = M8
ชนิดที่มีการยึดติด = M8
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
7621162 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 105.38

฿ 74.39

BRASS LOCKNUT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7621162 ในชุด น็อตล็อค ทองเหลือง RS PRO สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ น็อตล็อค M8