1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เหล็กฉากสำหรับยึด แบบปรับได้ RS PRO สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อินฟราเรด

PHOTO SENSOR

เหล็กฉากสำหรับยึด แบบปรับได้ RS PRO สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อินฟราเรด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,988.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด แบบปรับได้ RS PRO สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อินฟราเรด
เหล็กฉากสำหรับยึด แบบปรับได้ สำหรับใช้กับเซ็นเซอร์อุณหภูมิอินฟราเรด
[คุณสมบัติ]
● ขนาด (กว้าง X สูง X ลึก) (mm.): 50 X 49 X 25
● สามารถหมุนปรับได้ 2 แกน
● น้ำหนัก (g) : 70
● วัสดุ : สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับจับเซนเซอร์อุณหภูมิอินฟราเรด ในการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
905-8777 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,988.11

฿ 1,325.47

PHOTO SENSOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 905-8777 ในชุด เหล็กฉากสำหรับยึด แบบปรับได้ RS PRO สำหรับใช้กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อินฟราเรด