1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ A6 MSMF, ความเฉื่อยต่ำ, มีเบรก (รหัสสินค้า)

MOTOR LOW INERTIAL WITH BRAKE

เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ A6 MSMF, ความเฉื่อยต่ำ, มีเบรก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,742.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· รายการสินค้ามอเตอร์ที่ป้องกันด้วยออยซีลกันฝุ่นสูง ทนความร้อนสูง (มีอุปกรณ์ป้องกัน)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัดและน้ำหนักเบา มีความเร็วสูงและแรงบิดสูง จึงใช้งานได้หลากหลาย
· มีความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งที่ดีขึ้น ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งได้ราบรื่นและแม่นยำกว่าเดิม
· มอเตอร์ที่ใช้เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่: ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง เช่น เปลี่ยนแบต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปลดการจัดการสิ่งของที่สิ้นเปลืองและประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประหยัด

รหัสสินค้า
MSMF012L1V2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,742.86

฿ 12,140.75

MOTOR LOW INERTIAL WITH BRAKE 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 100 สเปค แรงดันไฟฟ้า ประเภท AC200
ซีลกันน้ำมัน มีออยซีล ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ MADLN05SE / MADLN05SG / MADLT05SF ถือเบรค มีเบรก
เพลา มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย(kVA) 0.5 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A (RMS)) 1.1
กระแสไฟฟ้าสูงสุด(A (อปท.)) 4.7 พิกัดแรงบิด(N⋅m) 0.32 แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง(N⋅m) 0.32
แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ(N⋅m) 0.95 หน้าแปลน ตร. มิติ(mm) 38 การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ สายไฟ
จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) 3000 ความเร็วรอบสูงสุด(รอบ/นาที) 6000 ระดับการป้องกัน IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSMF012L1V2 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ A6 MSMF, ความเฉื่อยต่ำ, มีเบรก