(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รายการสินค้ามอเตอร์ที่ป้องกันด้วยออยซีลกันฝุ่นสูง ทนความร้อนสูง (มีอุปกรณ์ป้องกัน)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัดและน้ำหนักเบา มีความเร็วสูงและแรงบิดสูง จึงใช้งานได้หลากหลาย
· มีความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งที่ดีขึ้น ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งได้ราบรื่นและแม่นยำกว่าเดิม
· มอเตอร์ที่ใช้เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่: ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง เช่น เปลี่ยนแบต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปลดการจัดการสิ่งของที่สิ้นเปลืองและประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
MHMF012L1U2 |
MHMF022L1U2 |
MHMF042L1U2 |
MHMF082L1U2 |
MHMF092L1U2 |
MHMF5AZL1U2 |
MHMF102L1G6 |
MHMF202L1G6 |
MHMF302L1G6 |
MHMF402L1G6 |
MHMF502L1G6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | เพลา | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย (kVA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A (RMS)) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A (อปท.)) | พิกัดแรงบิด (N⋅m) | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ (N⋅m) | หน้าแปลน ตร. มิติ (mm) | การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที) | ระดับการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,442.86 ฿ 6,952.70 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 100 | MADLN05SE / MADLN05SG / MADLT05SF | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 0.5 | 1.1 | 5.5 | 0.32 | 0.33 | 1.11 | 40 | สายไฟ | 3000 | 6500 | IP65 | ||
฿ 10,057.14 ฿ 8,282.05 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | MADLN15SE / MADLN15SG / MADLT15SF | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 0.5 | 1.4 | 6.9 | 0.64 | 0.76 | 2.23 | 60 | สายไฟ | 3000 | 6500 | IP65 | ||
฿ 10,771.43 ฿ 8,870.27 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 400 | MBDLN25SE / MBDLN25SG / MBDLT25SF | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 0.9 | 2.1 | 10.4 | 1.27 | 1.40 | 4.46 | 60 | สายไฟ | 3000 | 6500 | IP65 | ||
฿ 14,514.29 ฿ 11,952.52 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 750 | MCDLN35SE / MCDLN35SG / MCDLT35SF | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 1.8 | 3.8 | 18.8 | 2.39 | 2.86 | 8.36 | 80 | สายไฟ | 3000 | 6000 | IP65 | ||
฿ 20,042.86 ฿ 16,505.30 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1000 | MDDLN55SE / MDDLN55SG / MDDLT55SF | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 2.4 | 5.7 | 28.2 | 3.18 | 3.34 | 11.1 | 80 | สายไฟ | 3000 | 6000 | IP65 | ||
฿ 7,714.29 ฿ 6,352.72 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | MADLN05SE / MADLN05SG | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 0.5 | 1.1 | 5.5 | 0.16 | 0.18 | 0.56 | 40 | สายไฟ | 3000 | 6500 | IP67 | ||
฿ 23,500.00 ฿ 19,352.25 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1000 | MDDLN45SE / MDDLN45SG / MDDLT45SF | มีร่องลิ่ม | 2.4 | 5.2 | 22 | 4.77 | 5.25 | 14.3 | 130 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 35,914.29 ฿ 29,575.42 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2000 | MEDLN83SE / MEDLN83SG / MEDLT83SF | มีร่องลิ่ม | 3.8 | 12.5 | 53 | 9.55 | 11.5 | 28.6 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 42,571.43 ฿ 35,057.57 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3000 | MFDLNA3SE / MFDLNA3SG / MFDLTA3SF | มีร่องลิ่ม | 5.2 | 17.0 | 72 | 14.3 | 17.2 | 43.0 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 47,085.71 ฿ 38,775.08 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4000 | MFDLNB3SE / MFDLNB3SG / MFDLTB3SF | มีร่องลิ่ม | 6.5 | 20 | 85 | 19.1 | 22.0 | 57.3 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 57,271.43 ฿ 47,163.02 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5000 | MFDLNB3SE / MFDLNB3SG / MFDLTB3SF | มีร่องลิ่ม | 7.8 | 23.3 | 99 | 23.9 | 26.3 | 71.6 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC200 | ซีลกันน้ำมัน | มีออยซีล |
---|---|---|---|---|---|
ถือเบรค | ไม่มีเบรก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง