(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรอง ซีล NOK ป้องกันของเหลว เช่น น้ำมัน รั่วไหลจากเกลียว รวมถึง โบลท์ และหน้าแปลนในเครื่องจักรต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร ไฮดรอลิก และ ไฮดรอลิก เครื่องจักรก่อสร้าง/เกษตรกรรม/ขนส่ง และป้องกันการบุกรุกของน้ำ ฝุ่น ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ วัสดุ ยาง ที่มีความต้านทานการฉีกขาด ความแข็งแรงเชิงกล ทนน้ำมัน และ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
· ให้ประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ที่มั่นคงพร้อมการจัดการที่ง่ายดาย เช่นเดียวกับ แหวนรอง โลหะทั่วไป
[การใช้งาน]
· สำหรับ โบลท์
· สำหรับ ปลั๊ก อุปกรณ์ระบายน้ำ และ ปลั๊ก เติม น้ำมัน
· สำหรับข้อต่อหน้า หน้าแปลนท่อ
· ยังใช้สำหรับป้องกันการรั่วไหลจากด้านในของ โบลท์ และ น็อต หรือเพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
*: มุมมองภาคตัดขวางด้านบนแสดง รูปทรง ที่เป็นตัวแทนของ แหวนรองซีล นี้
ความหยาบเป็นไปตาม JIS B 0601:2001
(หน่วย: มม.)
รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว | ขนาดเบอร์ | ระบุขนาดเกลียว | NOK รหัสสินค้า | ขนาดของ แหวนรองซีล | ขนาดติดตั้ง | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||||||||||
ขนาด | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาด | ขนาด | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาด | ขนาด | ค่าพิกัดความเผื่อ | สูงสุด | ต่ำสุด | ต่ำสุด | C ลบมุม | |||||||
M4 | WD-4 | WD | 4 | 10 | 1.5 | CW1002D0 | 4.0 | +0.3 0 | 6.2 | 10.0 | ±0.3 | 1.5 | 2.5 | ±0.2 | 4.3 | 7.0 | 14.0 | 0.6±0.1 |
M5 | WD-5 | WD | 5 | 12 | 1.8 | CW1007D0 | 5.0 | +0.4 0 | 6.0 | 12.0 | 1.8 | 2.8 | +0.4 0 | 5.3 | 8.0 | 16.0 | ||
M6 | WD-6 | WD | 6 | 14 | 1.8 | CW1014D2 | 5.8 | 7.8 | 14.0 | ±0.4 | 1.8 | 2.8 | 6.4 | 10.0 | 18.0 | |||
M8 | WD-8 | WD | 8 | 16 | 2.0 | CW1027D0 | 7.8 | 10.3 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 8.4 | 13.0 | 20.0 | ||||
M10 | WD-10 | WD | 10 | 19 | 3.0 | CW1042D0 | 9.8 | 12.8 | 19.0 | 3.0 | 4.0 | +0.5 0 | 10.5 | 16.0 | 23.0 | |||
M12 | WD-12 | WD | 12 | 22 | 3.5 | CW1053D2 | 11.8 | 14.5 | 22.0 | 3.5 | 5.0 | 13.0 | 18.0 | 26.0 | ||||
M14 | WD-14 | WD | 14 | 25 | 3.5 | CW1219D0 | 13.8 | 16.5 | 25.0 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 21.0 | 29.0 | ||||
M16 | WD-16 | WD | 16 | 26 | 3.5 | CW1077D0 | 15.8 | 18.0 | 26.0 | 3.5 | 5.4 | 17.0 | 24.0 | 30.0 |
กระชับ พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น
· การทําแชมเฟอร์ มุมทางเข้าของ เกลียวใน ขนาดที่ต้องการของ การทําแชมเฟอร์ จะขึ้นอยู่กับขนาดของ แหวนรองซีล โปรดดูค่าที่แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของส่วน ยาง ของ กระบวนการซีล WD เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยขีดข่วนบนส่วน ยาง เมื่อ สลักเกลียว ผ่าน แหวนรองซีล ดังนั้น ต้องแน่ใจว่า การทําแชมเฟอร์ มุมปลาย โบลท์
2. เนื่องจาก กลไก ของ แหวนรองซีล ผล กระบวนการซีล ของ แหวนรอง ที่ครั้งหนึ่งติดตั้งจะลดลงอย่างมากเมื่อประกอบกลับเข้าไปใหม่ ดังนั้นผู้ผลิตจึงแนะนำให้เปลี่ยนแหวนอันใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท WD มี กลไก ที่ปิดผนึกเนื่องจากการเสียรูปขนาดใหญ่ของส่วน ยาง ดังนั้นโปรดอย่านำมาใช้ซ้ำ
3. แหวน ของ แหวนรองซีล ซีล WD อาจเสียรูปหากใช้ แรงบิดขันแน่น มากเกินไป นอกจากนี้ ผู้ผลิต แนะนำให้ใช้ แหวนรองสปริงล็อค ร่วมกันเพื่อเพิ่มลักษณะการหลวม
4. เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วน ยาง ด้วยเกลียว สลักเกลียว ให้สอด สลักเกลียว ผ่าน แหวนรองซีล ก่อนที่จะขันให้แน่น
5. ผู้ผลิต แนะนำให้ โบลท์ ท์ให้แน่นในเวลาที่เหมาะสมหลังการประกอบ เพื่อป้องกัน แรงบิดขันแน่น ในการขันลดลงและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการซีล
6. เมื่อใช้กับชิ้นส่วนโลหะผสมเบา ประเภท WD อาจทำให้ พื้นผิว ผิวผสมพันธุ์เสียหายด้วย แหวนรองโลหะ ดังนั้น ผู้ผลิต จึงแนะนำให้ใช้ประเภท WF
รหัสสินค้า |
---|
WD-4 |
WD-5 |
WD-6 |
WD-8 |
WD-10 |
WD-12 |
WD-14 |
WD-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู | รูปทรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.65 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 10.0 | ||
฿ 40.65 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 12.0 | ||
฿ 40.65 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 14.0 | ||
฿ 46.84 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 16.0 | ||
฿ 53.03 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 19.0 | ||
฿ 53.03 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 22.0 | ||
฿ 58.06 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 25.0 | ||
฿ 60.00 | SEAL WASHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 26.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรองซีล | วัสดุ แหวน โลหะ | SPCC | วัสดุยาง | A103 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง