1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด ต่อ ท่อเหล็ก จำกัดแกน

แคลมป์ยึด ต่อ ท่อเหล็ก จำกัดแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,137.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· SWP ตัวจับชิ้นงาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทนความจำเป็นในการจับเจ่าและการเชื่อม โดยนำเสนอ สารละลาย ง่ายและรวดเร็วในการต่อ ท่อเหล็ก ปลายเรียบ
· วงแหวน พุก สองอันที่อยู่ติดกันเพื่อแยกออกจาก กลไก กระบวนการซีล

SS316, ประเภท NBR
· วัสดุ: SS316
· ยาง: NBR
· -20 °C ถึง +80 °C
· ของแข็ง น้ำ น้ำมัน แก๊ส เชื้อเพลิง สารละลาย ไฮโดรคาร์บอน

SS304 ชนิด EPDM
· วัสดุ: SS304
· ยาง: EPDM
· OD 26.9 ถึง 168.3 mm
· -30 °C ถึง +125 °C
· OD > 180 mm
· -20 °C ถึง +80 °C
· น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ สารเคมี

SS304 ชนิด NBR
· วัสดุ: SS304
· ยาง: NBR
· -20 °C ถึง +80 °C
· ของแข็ง น้ำ น้ำมัน แก๊ส เชื้อเพลิง สารละลาย ไฮโดรคาร์บอน

รหัสสินค้า
SWGRGEW4-NA-STD-021
SWGRGEW4-NA-STD-026
SWGRGEW4-NA-STD-030
SWGRGEW4-NA-STD-033
SWGRGEW4-NA-STD-038
SWGRGEW4-NA-STD-042
SWGRGEW4-NA-STD-044
SWGRGEW4-NA-STD-048
SWGRGEW4-NA-STD-054
SWGRGEW4-NA-STD-057
SWGRGEW4-NA-STD-060
SWGRGEW4-NA-STD-066
SWGRGEW4-NA-STD-070
SWGRGEW4-NA-STD-073
SWGRGEW4-NA-STD-076
SWGRGEW4-NA-STD-079
SWGRGEW4-NA-STD-084
SWGRGEW4-NA-STD-088
SWGRGEW4-NA-STD-100
SWGRGEW4-NA-STD-101
SWGRGEW4-NA-STD-104
SWGRGEW4-NA-STD-108
SWGRGEW4-NA-STD-114
SWGRGEW4-NA-STD-127
SWGRGEW4-NA-STD-129
SWGRGEW4-NA-STD-130
SWGRGEW4-NA-STD-133
SWGRGEW4-NA-STD-139
SWGRGEW4-NA-STD-142
SWGRGEW4-NA-STD-154
SWGRGEW4-NA-STD-159
SWGRGEW4-NA-STD-168
SWGRGEW4-NA-STD-206
SWGRGEW4-NA-STD-219
SWGRGEW4-NA-STD-244
SWGRGEW4-NA-STD-256
SWGRGEW4-NA-STD-267
SWGRGEW4-NA-STD-273
SWGRGEW4-NA-STD-325
SWGRGEW4-NA-STD-377
SWGRGEW4-NA-STD-426
SWGRGNW4-NA-STD-021
SWGRGNW4-NA-STD-026
SWGRGNW4-NA-STD-030
SWGRGNW4-NA-STD-033
SWGRGNW4-NA-STD-038
SWGRGNW4-NA-STD-042
SWGRGNW4-NA-STD-044
SWGRGNW4-NA-STD-048
SWGRGNW4-NA-STD-054
SWGRGNW4-NA-STD-057
SWGRGNW4-NA-STD-060
SWGRGNW4-NA-STD-066
SWGRGNW4-NA-STD-070
SWGRGNW4-NA-STD-073
SWGRGNW4-NA-STD-076
SWGRGNW4-NA-STD-079
SWGRGNW4-NA-STD-084
SWGRGNW4-NA-STD-088
SWGRGNW4-NA-STD-100
SWGRGNW4-NA-STD-101
SWGRGNW4-NA-STD-104
SWGRGNW4-NA-STD-108
SWGRGNW4-NA-STD-114
SWGRGNW4-NA-STD-127
SWGRGNW4-NA-STD-129
SWGRGNW4-NA-STD-130
SWGRGNW4-NA-STD-133
SWGRGNW4-NA-STD-139
SWGRGNW4-NA-STD-141
SWGRGNW4-NA-STD-154
SWGRGNW4-NA-STD-159
SWGRGNW4-NA-STD-168
SWGRGNW4-NA-STD-206
SWGRGNW4-NA-STD-219
SWGRGNW4-NA-STD-244
SWGRGNW4-NA-STD-256
SWGRGNW4-NA-STD-267
SWGRGNW4-NA-STD-273
SWGRGNW4-NA-STD-325
SWGRGNW4-NA-STD-377
SWGRGNW4-NA-STD-426
SWGRGNW5-NA-STD-021
SWGRGNW5-NA-STD-026
SWGRGNW5-NA-STD-030
SWGRGNW5-NA-STD-033
SWGRGNW5-NA-STD-038
SWGRGNW5-NA-STD-042
SWGRGNW5-NA-STD-044
SWGRGNW5-NA-STD-048
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงหนีบ (ขั้นต่ำ)
(mm)
ช่วงการหนีบ (สูงสุด)
(mm)
ยาง วัสดุ

฿ 1,137.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 102022EPDMSS304

฿ 1,211.43

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 102528EPDMSS304

฿ 1,280.00

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 102931EPDMSS304

฿ 1,317.71

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 103235EPDMSS304

฿ 1,481.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 103739EPDMSS304

฿ 1,577.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 104143EPDMSS304

฿ 1,612.57

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 104445EPDMSS304

฿ 1,705.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 104749EPDMSS304

฿ 2,057.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 105355EPDMSS304

฿ 2,083.43

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 105658EPDMSS304

฿ 2,109.71

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 105961EPDMSS304

฿ 2,884.57

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 106468EPDMSS304

฿ 3,001.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 106871EPDMSS304

฿ 3,032.00

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 107274EPDMSS304

฿ 3,062.86

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 107577EPDMSS304

฿ 3,318.86

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 107881EPDMSS304

฿ 3,337.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 108385EPDMSS304

฿ 3,355.43

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 108890EPDMSS304

฿ 3,674.29

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 1099102EPDMSS304

฿ 3,680.00

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10100103EPDMSS304

฿ 3,699.43

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10103105EPDMSS304

฿ 3,777.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10106109EPDMSS304

฿ 3,869.71

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10113116EPDMSS304

฿ 5,244.57

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10125129EPDMSS304

฿ 5,336.00

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10127131EPDMSS304

฿ 5,426.29

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10128132EPDMSS304

฿ 5,497.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10131135EPDMSS304

฿ 5,610.29

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10138142EPDMSS304

฿ 6,041.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10152156EPDMSS304

฿ 5,678.86

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10139143EPDMSS304

฿ 6,056.00

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10157161EPDMSS304

฿ 6,545.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10166170EPDMSS304

฿ 10,382.86

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10204208EPDMSS304

฿ 10,558.86

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10216222EPDMSS304

฿ 11,033.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10242247EPDMSS304

฿ 11,566.86

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10253259EPDMSS304

฿ 12,389.71

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10264270EPDMSS304

฿ 12,758.86

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10270276EPDMSS304

฿ 16,249.14

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10322328EPDMSS304

฿ 18,611.43

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10373379EPDMSS304

฿ 22,445.71

SWP GRIP EPDM W4 1 ชิ้น 7 วัน 10423429EPDMSS304

฿ 1,137.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 102022NBRSS304

฿ 1,211.43

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 102528NBRSS304

฿ 1,280.00

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 102931NBRSS304

฿ 1,317.71

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 103235NBRSS304

฿ 1,481.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 103739NBRSS304

฿ 1,577.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 104143NBRSS304

฿ 1,612.57

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 104445NBRSS304

฿ 1,705.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 104749NBRSS304

฿ 2,057.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 105355NBRSS304

฿ 2,083.43

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 105658NBRSS304

฿ 2,109.71

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 105961NBRSS304

฿ 2,884.57

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 106468NBRSS304

฿ 3,001.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 106871NBRSS304

฿ 3,032.00

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 107274NBRSS304

฿ 3,062.86

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 107577NBRSS304

฿ 3,318.86

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 107881NBRSS304

฿ 3,337.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 108385NBRSS304

฿ 3,355.43

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 108890NBRSS304

฿ 3,674.29

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 1099102NBRSS304

฿ 3,680.00

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10100103NBRSS304

฿ 3,699.43

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10103105NBRSS304

฿ 3,777.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10106109NBRSS304

฿ 3,869.71

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10113116NBRSS304

฿ 5,244.57

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10125129NBRSS304

฿ 5,336.00

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10127131NBRSS304

฿ 5,426.29

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10128132NBRSS304

฿ 5,497.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10131135NBRSS304

฿ 5,610.29

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10138142NBRSS304

฿ 5,678.86

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10139143NBRSS304

฿ 6,041.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10152156NBRSS304

฿ 6,056.00

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10157161NBRSS304

฿ 6,545.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10166170NBRSS304

฿ 10,382.86

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10204208NBRSS304

฿ 10,558.86

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10216222NBRSS304

฿ 11,033.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10242247NBRSS304

฿ 11,566.86

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10253259NBRSS304

฿ 12,389.71

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10264270NBRSS304

฿ 12,758.86

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10270276NBRSS304

฿ 16,249.14

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10322328NBRSS304

฿ 18,611.43

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10373379NBRSS304

฿ 22,445.71

SWP GRIP NBR W4 1 ชิ้น 7 วัน 10423429NBRSS304

฿ 1,394.29

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 102022NBRSS316

฿ 1,449.14

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 102528NBRSS316

฿ 1,505.14

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 102931NBRSS316

฿ 1,694.86

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 103235NBRSS316

฿ 1,781.71

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 103739NBRSS316

฿ 1,832.00

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 104143NBRSS316

฿ 1,937.14

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 104445NBRSS316

฿ 2,344.00

SWP GRIP NBR W5 1 ชิ้น 7 วัน 104749NBRSS316

กำลังโหลด …