(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
WSX-BRN-M3X6-0.3 |
WSX-BRN-M3X10-0.8 |
WSX-BRN-M4X8-0.3 |
WSX-BRN-M4X10-0.5 |
WSX-BRN-M4X12-0.8 |
WSX-BRN-M5X10-0.5 |
WSX-BRN-M6X10-0.5 |
WSX-BRN-M6X14-1 |
WSX-BRN-M6X19-1.5 |
WSX-BRN-M9X15-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.25 ฿ 0.30 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 0.3 | 6 | ||
฿ 2.81 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 0.8 | 10 | ||
฿ 1.55 ฿ 0.30 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 0.3 | 8 | ||
฿ 2.42 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 10 | |
฿ 3.19 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.5 | 4 | 0.8 | 12 | |
฿ 1.91 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | ||
฿ 6.21 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | |
฿ 4.08 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 | 14 | ||
฿ 11.70 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.5 | 6 | 1.5 | 19 | ||
฿ 19.94 ฿ 14.06 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | 9 | 1 | 15 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ชนิด | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง