1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Round Washer, Special Size, Stainless Steel, Special Plating【1-15,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative only.
  • "Inner diameter d" is a positive tolerance.

รหัสสินค้า
WSC-SUSGJB-M210.6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ:สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 5,672.39

FASTENING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก2160210.66กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมันS55C-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSC-SUSGJB-M210.6 ในชุด Round Washer, Special Size, Stainless Steel, Special Plating

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSC-SUSGJB-M125.5
WSC-SUSGJB-M130.2
WSC-SUSGJB-M135.4
WSC-SUSGJB-M235.5
WSC-SUSGJB-M255.6
WSC-SUSGJB-M45.3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ:สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 4,431.62

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก12.550125.54กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมันS55C-

฿ 4,877.72

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก1325130.22กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมันS55C-

฿ 4,851.43

1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก13.545135.42กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมันS55C-

฿ 5,398.48

1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก23.558235.54กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมันS55C-

฿ 5,271.24

1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก25.562255.65กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมันS55C-

฿ 2,859.43

1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก4.53045.31กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมันS55C-