(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
WSCB-SUSTBS-M210.4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,900.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | [การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 21 | 45 | 210.4 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | S55C | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSCB-SUSTBS-M210.4 ในชุด Round Washer, Special Size, Stainless Steel, Special Plating
รหัสสินค้า |
---|
WSC-SUSGJB-M125.5 |
WSC-SUSGJB-M130.2 |
WSC-SUSGJB-M135.4 |
WSCB-SUSTBS-M210.5 |
WSCB-SUSTBS-M260.6 |
WSCB-SUSTBS-M45.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,431.62 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | 12.5 | 50 | 125.5 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | S55C | - | ||
฿ 4,877.72 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | 13 | 25 | 130.2 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | S55C | - | ||
฿ 4,851.43 | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | 13.5 | 45 | 135.4 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | S55C | - | ||
฿ 4,975.62 | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | [การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 21 | 50 | 210.5 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | S55C | - | ||
฿ 6,241.53 | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | [การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 26 | 60 | 260.6 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | S55C | - | ||
฿ 5,597.72 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | [การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 4.5 | 13 | 45.1 | 1.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | S55C | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง