(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Brass
[Special Plating]Tin cobalt / black chromate / tin plating
รหัสสินค้า |
---|
WSJ-BRCB-M3 |
WSJ-BRCB-M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,329.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 3.3 | 3 | 0.5 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 11,612.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 4.5 | 4 | 0.8 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง