(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Brass
[Standard Plating]Nickel plating / chrome plating
รหัสสินค้า |
---|
WSJ-BRH-M2 |
WSJ-BRH-M2.6 |
WSJ-BRH-M3 |
WSJ-BRH-M4 |
WSJ-BRH-M5 |
WSJ-BRH-M6 |
WSJ-BRH-M8 |
WSJ-BRH-M10 |
WSJ-BRH-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,323.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 2.3 | - | 2 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 7,741.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 2.9 | - | 2.6 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 12,525.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 3.3 | - | 3 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 9,677.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4.5 | - | 4 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 3.82 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 5.5 | - | 5 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | |||
฿ 8,832.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 6.5 | - | 6 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 9,441.53 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 8.5 | - | 8 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 6,758.10 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 10.5 | - | 10 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 5,957.34 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 12.5 | - | 12 | 2.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง