1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Round Washer, ISO, Compact, Special Material, Standard Plating【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative only.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Brass
[Standard Plating]Chrome plating / nickel plating

รหัสสินค้า
WSIS-BRH-M2.6
WSIS-BRH-M6
WSIS-BRH-M8
WSIS-BRH-M10
WSIS-BRH-M12
WSIS-BRH-M16
WSIS-BRH-M18
WSIS-BRH-M20
WSIS-BRN-M1.4
WSIS-BRN-M1.6SALE
WSIS-BRN-M2SALE
WSIS-BRN-M2.3
WSIS-BRN-M2.6
WSIS-BRN-M4
WSIS-BRN-M6
WSIS-BRN-M8
WSIS-BRN-M10
WSIS-BRN-M12
WSIS-BRN-M16
WSIS-BRN-M18
WSIS-BRN-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด)

฿ 23,225.81

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม2.82.60.5กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 8,709.68

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม6.461.6กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 5,419.35

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม8.481.6กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 7,741.94

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม10.5102กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 3,948.39

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม13122.5กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 9,290.32

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม17163กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 20,903.23

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม19183กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 4,722.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม21203กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 57.79

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล1.51.40.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 3.26

฿ 2.29

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุบผิวนิกเกิล1.71.60.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 3.26

฿ 2.29

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุบผิวนิกเกิล2.220.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 0.50

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล2.52.30.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 146.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล2.82.60.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 0.50

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล4.340.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 2.70

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล6.461.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 5.30

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล8.481.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 8.80

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล10.5102ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 14.50

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล13122.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 38.60

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล17163ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 105.80

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล19183กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 4,175.24

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล21203กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ