(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Brass
รหัสสินค้า |
---|
WSIS-316L-M4 |
WSIS-316L-M6 |
WSIS-316L-M8 |
WSIS-316L-M10 |
WSIS-316L-M12 |
WSIS-316L-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.95 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 4.3 | 4 | 0.8 | [SUS316] SUS316L | |
฿ 6.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 6.4 | 6 | 1.6 | [SUS316] SUS316L | ||
฿ 10.45 ฿ 6.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 8.4 | 8 | 1.6 | [SUS316] SUS316L | ||
฿ 21.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 10.5 | 10 | 2 | [SUS316] SUS316L | |
฿ 25.16 ฿ 12.64 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 13 | 12 | 2.5 | [SUS316] SUS316L | ||
฿ 54.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 17 | 16 | 3 | [SUS316] SUS316L |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง