(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Material]
・ steel
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 2.2 | 2 | 0.3 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 57.79 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 2.7 | 2.5 | 0.5 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 1.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 3.2 | 3 | 0.5 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 0.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 4.3 | 4 | 0.8 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 1.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 5.3 | 5 | 1 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 1.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 6.4 | 6 | 1.6 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 71.64 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 8.4 | 8 | 1.6 | [ไม่มี] ผ้า | |
฿ 3.10 ฿ 0.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 10.5 | 10 | 2 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 5.43 ฿ 3.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 13 | 12 | 2.5 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 5.28 ฿ 3.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 15 | 14 | 2.5 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 6.33 ฿ 3.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 17 | 16 | 3 | - | ||
฿ 6.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 19 | 18 | 3 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 7.17 ฿ 4.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 21 | 20 | 3 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 8.08 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 23 | 22 | 3 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 13.44 ฿ 8.93 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 25 | 24 | 4 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 20.21 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 28 | 27 | 4 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 24.12 ฿ 14.93 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 31 | 30 | 4 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 37.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 34 | 33 | 5 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 38.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 37 | 36 | 5 | [ไม่มี] ผ้า | |
฿ 66.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 40 | 39 | 6 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 82.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 43 | 42 | 7 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 106.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 46 | 45 | 7 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 159.73 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 50 | 48 | 8 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 177.83 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 54 | 52 | 8 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 227.21 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 58 | 56 | 9 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 244.60 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 62 | 60 | 9 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 334.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 66 | 64 | 9 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 428.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 70 | 68 | 10 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 473.04 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 74 | 72 | 10 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 549.44 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 78 | 76 | 10 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 702.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 82 | 80 | 12 | [ไม่มี] ผ้า |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เหล็กกล้า | SPCC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง