(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Material]
·Steel: highly corrosion resistant hot-dip coating steel plate
[Special Plating]
·Green Chromate / dacrotized / black chromate / tin cobalt / dark bronze color plating / hot-dip galvanizing / black nickel / chromate plating / parkerizing / trivalent black / 8 micron chromate yellow
รหัสสินค้า |
---|
WSI-STC-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.55 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 3.2 | 3 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | SPCC |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSI-STC-M3 ในชุด ISO Standard Round Washer Steel, Special Plating
รหัสสินค้า |
---|
WSI-ST3B-M16 |
WSI-ST3B-M18 |
WSI-ST3B-M2 |
WSI-STC-M30 |
WSI-STC-M33 |
WSI-STC-M36 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.39 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 17 | 16 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | SPCC | ||
฿ 1,933.34 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | 18 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | SPCC | ||
฿ 8,411.43 | 1 แพ็ค | 20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.2 | 2 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | SPCC | ||
฿ 25.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 31 | 30 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | SPCC | |||
฿ 41.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 34 | 33 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | SPCC | |||
฿ 46.76 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 37 | 36 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | SPCC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง