(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Special Material]
·SUS316/SUS316L/SUS310S/brass/titanium
รหัสสินค้า |
---|
WSI-316-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ:สเตนเลส | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 6.4 | - | 6 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [SUS316] SUS316 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSI-316-M6 ในชุด Round Washer, ISO, Special Material, No Surface Treatment
รหัสสินค้า |
---|
WSI-310S-M16 |
WSI-310S-M18 |
WSI-310S-M20 |
WSI-316-M8 |
WSI-316L-M10 |
WSI-316L-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ:สเตนเลส | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 17 | - | 16 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS310S | - | ||
฿ 130.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 19 | 34 | 18 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS310S | S55C | |
฿ 142.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 21 | - | 20 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS310S | - | ||
฿ 6.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 8.4 | - | 8 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [SUS316] SUS316 | - | ||
฿ 16.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 10.5 | - | 10 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [SUS316] SUS316L | - | |
฿ 26.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 13 | - | 12 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [SUS316] SUS316L | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง