1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Miniature Shock Absorbers - SC²25 to SC²190 Series

Miniature Shock Absorbers - SC²25 to SC²190 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,610.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Soft damping, but enormous capacity:
The SC²25 to SC²190 series of soft contact absorbers ranges from an M10 to M14 thread size and covers effective weight ranges of 2.2 to 3,400 lbs (1 kg to 1,550 kg). All models are characterized by high energy absorption and unite piston tube technology with the diaphragm seal perfected by ACE. This enables direct installation for end position damping in pneumatic cylinders at 72 to 102 psi (5 to 7 bar) or applications where deceleration needs to take place close to the pivot point.

They are maintenance-free, have an integrated positive stop and are mountable in any position. The addition of a side load adapter allows for impact angles of up to 25°. These dampers offer soft contact deceleration where initial impact reaction forces are very low, with the advantages of self-compensation to react to changing energy conditions, without adjustment.

Thanks to their robust design and their durability, these miniature shock absorbers can be used for a wide range of applications. Designers mainly use them for pick and place systems, pneumatic rotary modules and in automation applications.

รหัสสินค้า
SC25M5-HC
SC25M6
SC25M6-HC
SC25M7
SC25M7-HC
SC75M5
SC75M5-HC
SC75M6-HC
SC75M7
SC75M7-HC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สกรูยึด M ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 4,808.90

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101079.14.22M102.120.3513.710

฿ 4,610.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101083810M102.20.34413.710

฿ 4,808.90

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101079.14.22M101.050.14413.710

฿ 4,610.71

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101083810M100.70.0950013.710

฿ 4,808.90

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101079.14.22M100.320.0349913.710

฿ 8,083.33

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น ขอราคา 1012921016M125.70.88815.112

฿ 5,164.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101287.15.18M124.120.46815.112

฿ 8,466.67

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 55 วัน 101287.15.18M121.580.157815.112

฿ 4,973.42

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1012921016M120.660.0980015.112

฿ 5,164.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101287.15.18M120.480.0579815.112

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 66 พิทช์ 1