1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Industrial Shock Absorbers - MC33 - MC64 Series (รหัสสินค้า)

ACE SHOCK ABSORBERS

Industrial Shock Absorbers - MC33 - MC64 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,646.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

State-of-the-art damper technology: The combination of the latest sealing technology, hardened guide bearings and integrated fixed stop make these self-adjusting shock absorbers of the MAGNUM series from ACE so successful. Because users benefit from the longer service life of the products even in the most difficult environments.

In practice, high energy consumption in a compact design and a wide range of attenuation also lead to great advantages. In addition to more compact designs, these small but very powerful dampers also enable the full utilization of the machine's performance.

These self-adjusting industrial shock absorbers are used in all areas of mechanical engineering - especially in automation and portals.

รหัสสินค้า
MCA64100M3-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
วิธีการติดตั้ง พิทช์ วิธีการกู้คืน Rod วิธีการ ถังสะสมพลังงาน

฿ 28,180.40

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1064336.51003400M64-12600-643ชนิดติดตั้งด้านข้าง2รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 5
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.15 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -12:: 66