(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
State-of-the-art damper technology: The combination of the latest sealing technology, hardened guide bearings and integrated fixed stop make these self-adjusting shock absorbers of the MAGNUM series from ACE so successful. Because users benefit from the longer service life of the products even in the most difficult environments.
In practice, high energy consumption in a compact design and a wide range of attenuation also lead to great advantages. In addition to more compact designs, these small but very powerful dampers also enable the full utilization of the machine's performance.
These self-adjusting industrial shock absorbers are used in all areas of mechanical engineering - especially in automation and portals.
รหัสสินค้า |
---|
MC64150-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | วิธีการติดตั้ง | พิทช์ | วิธีการกู้คืน Rod | วิธีการ ถังสะสมพลังงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,518.30 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | - | 450 | 150 | 5100 | 2-1/2-12 | 2-1/2 | 63700 | 365 | 63.50 | 2 | แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน | - | สปริงแบบรีเซ็ตตัวเอง | ตัวสะสมพลังงานในตัว |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 5 |
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.15 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -12:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง