(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · โช้ค ความดัน สามารถ มือจับ น้ำหนักกระแทกและความเร็วแรงกระแทกได้หลากหลาย พื้นที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้สูงสุดด้วย ตัวเครื่อง หลักทั้งหมด เกลียวตลอด ซึ่งปรับปรุงการกระจายความร้อน
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 16 | ความสามารถในการดูดซับสูงสุด(J) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | ประเภท เชิงเส้น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองแดงผสม | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) | 13.5 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
ดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) | 26 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สเปค | โช้ค ทน ความดัน |
แหวนรองซีล / น็อตหกเหลี่ยม | พร้อม แหวนรองซีล รอง , น็อตหกเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSHK16X8-01 ในชุด อุปกรณ์เสริม โช้ค, KSHK series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง