(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
The miniature shock absorbers from the MA30 to MA900 product family can be adjusted and precisely adapted to your requirements. For example, the MA150 displays the rolling diaphragm technology from the MC150 to MC600 family and offers all of the advantages of this technology, such as use in pressure chambers. Thanks to long strokes (including 1.57 in on the MA900) lower reaction forces result, which provide a soft damping characteristic.
All variations of these units are maintenance-free, ready-to-install machine elements and have an integrated positive stop. They provide the best service where application data changes, where the calculation parameters are not clear or where maximum flexibility in the possible usage is required.
These adjustable miniature shock absorbers from ACE can be used to precisely meet the customer's application needs and are therefore found everywhere in industrial, automation and machine engineering and many other applications.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ตัวเลือกปุ่ม | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,882.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 61.4 | 8 | 3.5 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M8 | - | 4.45 | 0.67 | 15 | 5.3 | 8 | 2 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | 1 | ||
฿ 2,854.06 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 8 | 59 | 8 | 3.5 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M8 | - | 4.45 | 0.67 | 15 | 5.3 | 8 | 2 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | 1 | ||
฿ 2,968.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 84 | 10 | 4 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M12 | - | 1 | - | 57 | 11 | 12 | 2 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | 1 | ||
฿ 3,218.32 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 10 | 64.9 | 7 | 5.5 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M10 | - | 1.6 | 0.73 | 20 | 6 | 10 | 2 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | 1 | ||
฿ 3,351.10 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 10 | 64.9 | 7 | 5.5 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M10 | - | 1.6 | 0.73 | 20 | 6 | 10 | 2 | ปุ่ม (เหล็กกล้าพร้อมอิลาสโตเมอร์อินเสิร์ท) | 1 | ||
฿ 5,800.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 118 | 19 | 25 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M20 | - | 3.66 | 0.15 | 226 | 10 | 20 | 2 | ปุ่มเหล็กกล้า | 1.5 | ||
฿ 5,220.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 138.3 | 25.4 | 68 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | 1360 | 30 | 25.4 | 2 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 5,220.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 138.4 | 25.4 | 68 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | 1360 | 30 | 25.4 | 2 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - | ||
฿ 5,220.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 138.3 | 25.4 | 68 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 1360 | 30 | 25 | 2 | ไม่มีปุ่ม | 1.5 | ||
฿ 5,220.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 138.4 | 25.4 | 68 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 1360 | 30 | 25 | 2 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | 1.5 | ||
฿ 7,119.87 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 184.3 | 40 | 100 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | 2040 | 35 | 25.4 | 1 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 7,119.87 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 178 | 40 | 100 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | 2040 | 35 | 25.4 | 1 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - | ||
฿ 7,119.87 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 184.3 | 40 | 100 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 2040 | 35 | 25 | 1 | ไม่มีปุ่ม | 1.5 | ||
฿ 7,119.87 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 178 | 40 | 100 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 2040 | 35 | 25 | 1 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | 1.5 | ||
฿ 6,367.97 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 142.6 | 25.4 | - | ออริฟิส เดียว | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | - | 30.56 | 25.4 | 2 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | - | ||
฿ 6,126.09 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 138.1 | 25.4 | - | ออริฟิส เดียว | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | - | 30.56 | 25.4 | 2 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 6,126.09 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 131.6 | 25.4 | - | ออริฟิส เดียว | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | - | 30.56 | 25.4 | 2 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - | ||
฿ 6,367.97 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 142.6 | 25.4 | - | ออริฟิส เดียว | M25 | - | 3.66 | 0.15 | - | 30.56 | 25 | 2 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | - | ||
฿ 6,126.09 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 25 | 138.1 | 25.4 | - | ออริฟิส เดียว | M25 | - | 3.66 | 0.15 | - | 30.56 | 25 | 2 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 6,126.09 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 25 | 131.6 | 25.4 | - | ออริฟิส เดียว | M25 | - | 3.66 | 0.15 | - | 30.56 | 25 | 2 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - | ||
฿ 8,951.90 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 189 | 40 | - | ออริฟิส เดียว | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | - | 32.92 | 25.4 | 2 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | - | ||
฿ 8,740.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 184.3 | 40 | - | ออริฟิส เดียว | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | - | 32.92 | 25.4 | 2 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 8,982.14 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 178 | 40 | - | ออริฟิส เดียว | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | - | 32.92 | 25.4 | 2 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - | ||
฿ 8,951.90 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 189 | 40 | - | ออริฟิส เดียว | M25 | - | 3.66 | 0.15 | - | 32.92 | 25 | 2 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | - | ||
฿ 8,740.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 25 | 184.3 | 40 | - | ออริฟิส เดียว | M25 | - | 3.66 | 0.15 | - | 32.92 | 25 | 2 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 8,982.14 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 25 | 178 | 40 | - | ออริฟิส เดียว | M25 | - | 3.66 | 0.15 | - | 32.92 | 25 | 2 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง