(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Very efficient energy guzzlers:
The TA profile dampers from the ACE TUBUS-Series are maintenance-free and ready to install. They're made of co-polyester elastomer; a material that only heats up slightly and ensures consistent damping. The TA models absorbs most of the energy at the start of the stroke.
The TA family has been specially developed for maximum energy absorption within a range of 18 in-lbs to 26,119 in-lbs. (2 Nm to 2,951 Nm). These dampers have a minimum height is thanks to the space-saving shape, with Ø 0.47" to Ø 4.57" (Ø 12 mm to Ø 116 mm). The dampers can be very easily and quickly installed with the provided special screw.
รหัสสินค้า |
---|
TA50-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,442.07 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 22 | 170 | 50 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอสเตอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง