1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Industrial Shock Absorbers - MA/ML33 to MA/ML64 Series (รหัสสินค้า)

ACE SHOCK ABSORBERS

Industrial Shock Absorbers - MA/ML33 to MA/ML64 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,909.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Adjustable and unique:

These industrial shock absorbers from ACE, which can be precisely adjusted both at the front and rear, also contribute towards the success of the MAGNUM range. Equipped with excellent sealing technology, an annealed guide bearing and integrated positive stop, they are robust and durable.

These dampers absorb 50 % more energy than their predecessors but are built even more compactly. The larger range of effective loads also opens up options in design and assembly. This makes the ML range especially suitable for effective weights of 661 lbs. to 1,102,311 lbs. (300 kg to 500,000 kg). These shocks are the best option wherever application data changes and flexibility is required.

These adjustable industrial shock absorbers are used in all areas of industrial, automation and machine engineering, for gantries and integrated in linear carriages or pivoting units.

รหัสสินค้า
MLA3325-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ตัวเลือกปุ่ม วิธีการติดตั้ง พิทช์ วิธีการกู้คืน Rod วิธีการ ถังสะสมพลังงาน

฿ 13,587.18

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10-150.4251701-1/4-121-1/40.460.02--31.754-12~ 70-ชนิดติดตั้งด้านข้าง-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า