1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Heavy Industrial Shock Absorbers - CA2 Series

Heavy Industrial Shock Absorbers - CA2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63,218.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Powerful: The weight of these high capacity absorbers are between 28.2 lbs and 322 lbs. (12.8 and 146 kg). They complement ACE's product range of self-compensating shock absorbers. All models from this product family are designed for applications where robustness and large energy absorption are important.

ACE uses our proprietary custom calculation program to design each shock absorber for the specific customer application. Customization helps reduce the risk of crashes and incorrect product sizing. The CA models can absorb up to 1,119,620 in-lbs (126,500 Nm) of energy and can be used in the area of effective weights between 1,543 lbs and 718,707 lbs. (700 kg and 326,000 kg). The combination of being extremely solid, absorbing high levels of energy and having a large damping range makes them invaluable. Self-compensating shock absorbers react to changing energy conditions, without adjustment.

These heavy duty self-compensating industrial shock absorbers are primarily used in heavy industrial engineering e.g. on lift bridges and steel structures or for damping sluice systems.

รหัสสินค้า
CA2X4-F-3
CA2X6-S-2
CA2X8-S-1
CA2X10-R-4
CSA2X8-S-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ ถังสะสมพลังงาน

฿ 63,218.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 46 วัน 10414101.6723127216280หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านหน้าตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 75,180.99

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 46 วัน 10547.9152.41084716329400ชนิดติดตั้งด้านข้างตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 80,549.46

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 46 วัน 10674.9203.2144628709641ชนิดติดตั้งด้านข้างตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 78,756.00

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 47 วัน 10744.525418078170097449หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านหลังตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 118,796.91

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 46 วัน 10674.9203.2144628709641ชนิดติดตั้งด้านข้างแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 5
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 108 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -12:: 66 วิธีการกู้คืน Rod สปริงแบบรีเซ็ตตัวเอง