(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
The hydraulic dampers of the product family DVC-32 and DVC-2 to DVC-6 are the first dampers to provide precise, independent, external adjustment of in-and-out speeds.
With their individual adjustments for the push and pull direction as well as the bi-directional action, these are suitable as safety or control elements.
รหัสสินค้า |
---|
DVC-2M |
DVC-2M-CCO |
DVC-2M-CTO |
DVC-4M |
DVC-4M-CCO |
DVC-6M |
DVC-6M-CCO |
DVC-6M-CTO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,633.34 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 50 | การควบคุมความเร็วสองทิศทาง | ||
฿ 8,460.39 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 250 | 50 | อุปกรณ์ควบคุมด้านเดียวสำหรับด้านบีบอัด | ||
฿ 8,460.39 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 250 | 50 | อุปกรณ์ควบคุมด้านเดียวสำหรับด้านขยาย | ||
฿ 10,466.76 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 350 | 100 | การควบคุมความเร็วสองทิศทาง | ||
฿ 9,348.06 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 350 | 100 | อุปกรณ์ควบคุมด้านเดียวสำหรับด้านบีบอัด | ||
฿ 11,112.54 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 450 | 150 | การควบคุมความเร็วสองทิศทาง | ||
฿ 10,024.08 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 450 | 150 | อุปกรณ์ควบคุมด้านเดียวสำหรับด้านบีบอัด | ||
฿ 10,024.08 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 450 | 150 | อุปกรณ์ควบคุมด้านเดียวสำหรับด้านขยาย |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | ออริฟิส เดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 31.8 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง