(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ CRK ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวเป็นชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส อินพุต DC ที่ขับเคลื่อนด้วยไมโครสเต็ปพร้อมมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งใมในตัวขับขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· รายการสินค้าแบบมีเอ็นโค้ดเดอร์ (CRK เท่านั้น)
· สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบแรงสั่นสะเทือนต่ำ แรงบิดสูง พร้อมมุมสเต็ปมาตรฐาน 0.72 (500 สเต็ปต่อรอบ) (PK เท่านั้น)
· คุณสมบัติให้การกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูงพร้อมทั้งมีแรงสั่นสะเทือนต่ำและเสียงรบกวนน้อย (จำเป็นต้องใช้ตัวขับมาต่อต่างหาก) (PK เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
CRK513PAPB-PS16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ | อุปกรณ์เสริม | ความยาว เคส มอเตอร์ | รูปทรง ชุดขับมอเตอร์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,123.33 ฿ 21,694.34 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 22 | ห้าเฟส | เปิดลูป | 0.045 | 0.24 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.92 | ถึง 0.3 | N/A | - | 16 | แกนเดี่ยว | PS | สายเคเบิลที่มีมาให้ (0.6 ม.) | 3 | มีแผ่นติดตั้ง | ชนิดมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRK513PAPB-PS16 ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ CRK
รหัสสินค้า |
---|
CRD5103P |
CRD5103PB |
CRD5107HP |
CRK513PAPB-PS4 |
CRK513PBKD |
CRK513PBKD-H100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ | อุปกรณ์เสริม | ความยาว เคส มอเตอร์ | รูปทรง ชุดขับมอเตอร์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,443.33 | 1 ชิ้น | 22 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | - | - | ไม่มีแผ่นเพลทติดตั้ง | - | ||
฿ 10,443.33 | 1 ชิ้น | 22 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | - | - | มีแผ่นติดตั้ง | - | ||
฿ 10,443.33 | 1 ชิ้น | 22 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | - | - | ไม่มีแผ่นเพลทติดตั้ง | - | ||
฿ 26,470.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 22 | ห้าเฟส | เปิดลูป | 0.18 | 0.074 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.92 | 0.1 หรือน้อยกว่า | N/A | - | 4 | แกนเดี่ยว | PS | สายเคเบิลที่มีมาให้ (0.6 ม.) | 3 | มีแผ่นติดตั้ง | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 17,711.67 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 20 | ห้าเฟส | เปิดลูป | 0.72 | 0.0231 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | 0.1 หรือน้อยกว่า | N/A | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | - | เพลาคู่ | มาตรฐาน | สายเคเบิลที่มีมาให้ (0.6 ม.) | 3 | ไม่มีแผ่นเพลทติดตั้ง | ชนิดมาตรฐาน, แรงบิดสูง | ||
฿ 44,975.00 | 1 ชิ้น | 42 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 20 | ห้าเฟส | เปิดลูป | 0.0072 | 0.6 | การมี | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 0.6 | N/A | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | 100 | เพลาคู่ | ฮาร์มอนิก | สายเคเบิลที่มีมาให้ (0.6 ม.) | 3 | ไม่มีแผ่นเพลทติดตั้ง | ชนิดมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง