(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดซ่อมเกลียว Tangless มีดไร้สัมผัสแบบ ตัวหยุดหมุน ให้เอฟเฟกต์การกักกันสำหรับ สลักเกลียว ที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· ความเค้น กระจายไปตลอดความยาวของการพอดี ป้องกันการแตกของ เกลียว และเพิ่มการยึดเกาะหรือ ความทนต่อแรงดึง ซึ่งส่งผลให้เพิ่มแรงยึดให้มากกว่า สกรู เดิม
· เครื่องมือเฉพาะด้าน ช่วยให้การแทรกและการดึงออกโดยไม่ต้องใช้ลิ้น
· การสกัดจะไม่ทำให้เส้นไหมหรือ เกลียวนอก ผลิตภัณฑ์
· ไม่จำเป็นต้องหักลิ้น มองหาลิ้นที่หัก หรือตรวจสอบด้วย เกจวัด
[การใช้งาน]
· ตัวอย่างการ การใช้งาน: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ เครื่องมือ ลม หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ฯลฯ
ชนิด | ชุดซ่อมเกลียว Tangless | วัสดุ | SUS304 | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | โลหะเบา | รอยบาก | การมี | รูปทรง | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL15034 ในชุด ชนิดล็อค ชุดซ่อมเกลียว Tangless แบบไม่มีสัมผัสหดตัว (SUS304), mm
รหัสสินค้า |
---|
TL15032 |
TL15033 |
TL15042 |
TL15043 |
TL15044 |
TL15052 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (หลังใส่) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.16 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1D | 0.5 | ||
฿ 25.78 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5D | 0.5 | ||
฿ 24.17 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1D | 0.7 | ||
฿ 28.46 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5D | 0.7 | ||
฿ 30.61 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2D | 0.7 | ||
฿ 24.17 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1D | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง