(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดซ่อมเกลียว Tangless มีดไร้สัมผัสแบบ ตัวหยุดหมุน ให้เอฟเฟกต์การกักกันสำหรับ สลักเกลียว ที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· ความเค้น กระจายไปตลอดความยาวของการพอดี ป้องกันการแตกของ เกลียว และเพิ่มการยึดเกาะหรือ ความทนต่อแรงดึง ซึ่งส่งผลให้เพิ่มแรงยึดให้มากกว่า สกรู เดิม
· เครื่องมือเฉพาะด้าน ช่วยให้การแทรกและการดึงออกโดยไม่ต้องใช้ลิ้น
· การสกัดจะไม่ทำให้เส้นไหมหรือ เกลียวนอก ผลิตภัณฑ์
· ไม่จำเป็นต้องหักลิ้น มองหาลิ้นที่หัก หรือตรวจสอบด้วย เกจวัด
[การใช้งาน]
· ตัวอย่างการ การใช้งาน: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ เครื่องมือ ลม หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TL13542 |
TL13563 |
TL13583 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (หลังใส่) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) | ขนาดเกลียว (หลังจากใส่แล้ว) ยูนิไฟต์ (นิ้ว) | ความหนาของสลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.85 | Locking Type | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1D | 4 | 40 | ||
฿ 28.46 | Locking Type | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5D | 6 | 32 | ||
฿ 28.46 | Locking Type | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5D | 8 | 32 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดซ่อมเกลียว Tangless | วัสดุ | SUS304 | ชนิดสกรู | รวม เกลียว ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | โลหะเบา | รอยบาก | การมี | รูปทรง | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง