1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หดตัว ชุดซ่อมเกลียว Tangless (ไนโตรนิค 60) (TL05052T)

Free rinning

หดตัว ชุดซ่อมเกลียว Tangless (ไนโตรนิค 60) (TL05052T)
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
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ชุดซ่อมเกลียว Tangless ที่ไม่ต้องใช้ น้ำมันหล่อลื่น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือเฉพาะด้าน ช่วยให้การแทรกและการดึงออกโดยไม่ต้องใช้ลิ้น
· การสกัดจะไม่ทำให้เส้นไหมหรือ เกลียวนอก ผลิตภัณฑ์
· ไม่จำเป็นต้องหักลิ้น มองหาลิ้นที่หัก หรือตรวจสอบด้วย เกจวัด
· ป้องกัน สกรู การกะเทาะ (ชัก) ได้ถึง 425 องศาเซลเซียส
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ลิขวิดคริสตัล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
TL05052T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว (หลังใส่) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 73.57

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดซ่อมเกลียว Tangless วัสดุ Nitronic 60 ชนิดสกรู หยาบ
การใช้งาน โลหะเบา รอยบาก การมี รูปทรง มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)