(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความเค้น กระจายไปตลอดความยาวของการพอดี ป้องกันการแตกของ เกลียว และเพิ่มการยึดเกาะหรือ ความทนต่อแรงดึง ซึ่งส่งผลให้เพิ่มแรงยึดให้มากกว่า สกรู เดิม
· เครื่องมือเฉพาะด้าน ช่วยให้การแทรกและการดึงออกโดยไม่ต้องใช้ลิ้น
· การสกัดจะไม่ทำให้เส้นไหมหรือ เกลียวนอก ผลิตภัณฑ์
· ไม่จำเป็นต้องหักลิ้น มองหาลิ้นที่หัก หรือตรวจสอบด้วย เกจวัด
[การใช้งาน]
· ตัวอย่างการ การใช้งาน: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ เครื่องมือ ลม หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TL05022 |
TL05023 |
TL05024 |
TL05030-2.4 |
TL05040-3.2 |
TL05050-4.0 |
TL05060-4.8 |
TL05080-6.4 |
TL05162 |
TL05163 |
TL05164 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (สอด) M (มิลลิเมตร) | ความยาว (หลังใส่) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.94 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 1D | 0.4 | ||
฿ 22.55 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 1.5D | 0.4 | ||
฿ 24.16 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 2D | 0.4 | ||
฿ 20.41 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 0.8D | 0.5 | ||
฿ 20.41 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 0.8D | 0.7 | ||
฿ 20.41 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 0.8D | 0.8 | ||
฿ 20.41 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 0.8D | 1 | ||
฿ 23.10 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 0.8D | 1.25 | ||
฿ 205.22 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 1D | 2 | ||
฿ 220.31 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 1.5D | 2 | ||
฿ 252.04 | Free rinning | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 2D | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดซ่อมเกลียว Tangless | วัสดุ | SUS304 | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | โลหะเบา | รอยบาก | การมี | รูปทรง | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง