1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

HYPER TOYORON HOSE

HYPER TOYORON HOSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,333.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้ผ่านการพัฒนาและผลิตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดตรวจสอบล่วงหน้ากับผู้ใช้งาน ในกรณีที่ใช้ในงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ห้ามใช้สำหรับฝังหรือฉีดเข้าไปในร่างกาย หรือการใช้งานที่อาจมีเศษเข้าไปติดข้างในร่างกาย ทางผู้ผลิตไม่รับประกันถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้สินค้านี้กับการใช้งานดังกล่าว โปรดอ่านข้อควรระวังในการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งานสินค้านี้
  • โปรดใช้งานภายในช่วงอุณหภูมิใช้งานและช่วงแรงดันใช้งาน * ห้ามใช้กับแรงดันติดลบ เพราะอาจเปลี่ยนรูปและไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดสินค้า

ท่อสำหรับงานระบบท่อที่ต้องทนความร้อน เช่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำ และลม
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทนน้ำมัน จึงแข็งตัวยากและคงความนิ่มได้ยาวนาน
· มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับท่อถัก PVC ทั่วไป
· เนื่องจากผิวด้านนอกของท่อก็ทนน้ำมันเช่นกัน จึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในที่ที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน เช่น บริเวณเครื่องมือกล
· มีความโปร่งใสสูง สามารถตรวจเช็คของไหลภายในท่อได้อย่างอุ่นใจ
· เนื่องจากตัวท่อคงความอ่อนตัวได้อย่างยาวนาน จึงสามารถนำไปวางท่อในส่วนที่เคลื่อนที่ได้
· ทนความร้อนได้ถึง 70 °C「+10 °C เพิ่มความอุ่นใจ」
· ท่อถัก PVC อุตสาหกรรมยี่ห้อของผู้ผลิตจะทนความร้อนได้ 60 °C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานเดินท่อสำหรับเครื่องจักรหลากหลายประเภท
· เหมาะสำหรับงานเดินท่อสำหรับเครื่องจักรหลากหลายประเภท

รหัสสินค้า
HPT-9
HPT-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)
ความยาว
(m)

฿ 17,333.33

TOYOXRESINHOSE 1 ชิ้น 4 วัน -100100

฿ 43,051.14

TOYOXRESINHOSE 1 ชิ้น 7 วัน 2005050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ทนความร้อน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) วัสดุ สายยาง Tetrafluoro- สารประกอบ เรซิ่น+ ไวนิล คลอไรด์
สี ความโปร่งใสตามธรรมชาติ ตัดการใช้บริการ การมี การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70