(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บอลวาล์ว แบบใช้ไฟฟ้า ที่สามารถควบคุมได้ตามสัดส่วน
· ช่องเปิดสามารถปรับได้ตามสัดส่วนของสัญญาณอินพุต และรองรับกระบวนการต่างๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
รหัสสินค้า |
---|
MXBC2-10-O-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | วัสดุ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนพอร์ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,395.41 | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | แบบตรง | บรอนซ์ | 3/8B | 3/8B | - | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10::50 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | วิธีการใช้งาน | แบบใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ แผ่น | PTFE | แรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง