1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , เลเซอร์ทำความเย็นแบบคู่ , HRL series

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , เลเซอร์ทำความเย็นแบบคู่ , HRL series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,086,780.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ควบคุมอุณหภูมิได้ 2 ระบบแยกกันด้วย เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น 1 เครื่อง
· ประหยัดพื้นที่ / การลดการเชื่อมต่อสายไฟ
พื้นที่ติดตั้งลดลง 22%
ระบบ พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 ระบบ ก็โอเค
· ประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน ลด การใช้พลังงาน ลง 30%
· ใช้ จอสัมผัส
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 เฮิรตซ์)

รหัสสินค้า
HRL100-A-20
HRL200-A-20
HRL300-A-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเย็น

฿ 1,086,780.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 9 กิโลวัตต์ (CH1) / 1 กิโลวัตต์ (CH2)

฿ 1,252,560.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 19 กิโลวัตต์ (CH1)/ 1 กิโลวัตต์ (CH2)

฿ 1,535,000.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 26 กิโลวัตต์ (CH1)/ 1 กิโลวัตต์ (CH2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เทอร์โม-ชิลเลอร์ วิธีการทำความเย็น อากาศเย็น ประเภทท่อ เกลียว Rc
วิธีการระบายความร้อน ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 200 V AC (50 Hz)/ 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 เฮิรตซ์) การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ 15 ถึง 25°C (CH1)/20 ถึง 40°C (CH2)