(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ITT Enidine Adjustable Hydraulic Series shock absorbers offer the most flexible solutions to energy absorption application requirements when input parameters vary or are not clearly defined.
The ITT Enidine OEMXT Series provides a low profile adjustment knob offered in imperial or metric thread configurations with stroke lengths of 1 to 6 inches. OEMXT and OEM Large Series shock absorbers are fully field repairable. .
Features and Benefits
• Adjustable design lets you “fine-tune” your desired damping and lock the numbered adjustment setting.
• Internal orifice design provides deceleration with the most efficient damping characteristics, resulting in the lowest reaction forces in the industry.
• Threaded cylinders provide mounting flexibility and increase surface area for improved heat dissipation.
• Operational parameters can be expanded through the use of ITT Enidine’s Low Range and High Performance products.
• Special materials and finishes can be designed to meet specific customer requirements.
- Optional fluids and seal packages can expand the standard operating temperature range from (15°F to 180°F) to (–30°F to 210°F)
- Food grade options available.
• ISO quality standards result in reliable, long-life operation.
• Environmentally friendly materials:
- ROHS Compliant materials
- Bio-degradable hydraulic oil
• - Copper-Free design
•- Recyclable packaging materials.
• Wrench flats promote ease of mounting.
• Capability to mount into pressure chambers.
• Integrated positive stopping capabilities up to 100 psi (7 bar).
รหัสสินค้า |
---|
OEM4.0MX2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62,630.00 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 115 | 313 | 50 | 3800 | M115 | 4.3 | 45000 | 111000 | 290 | 6 | 127 | 25066 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | ประเภท แบบปรับได้ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: +80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OEM4.0MX2 ในชุด Hydraulic Shock Absorbers - Adjustable, Large Bore, ECO OEM/OEMXT Series
รหัสสินค้า |
---|
OEM3.0MX5 |
OEM3.0MX6.5 |
OEM4.0MX10 |
OEM4.0MX4 |
OEM4.0MX6 |
OEMXT2.0MX2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,878.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 399 | 125 | 5700 | M85 | 4.3 | 51000 | 67000 | 196 | 2 | 98 | 15550 | ||
฿ 42,003.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 494 | 165 | 7300 | M85 | 4.3 | 56700 | 67000 | 330 | 2 | 98 | 20250 | ||
฿ 141,761.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 115 | 745 | 250 | 19200 | M115 | 4.3 | 170000 | 111000 | 355 | 2 | 127 | 45200 | ||
฿ 67,131.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 115 | 414 | 100 | 7700 | M115 | 4.3 | 90000 | 111000 | 290 | 3 | 127 | 30166 | ||
฿ 80,567.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 115 | 516 | 150 | 11500 | M115 | 4.3 | 113000 | 111000 | 310 | 3 | 127 | 35033 | ||
฿ 21,376.66 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 64 | 226 | 50 | 2260 | M64 | 3.5 | 47000 | 51000 | 155 | 1 | 77 | 4516 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง