(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
・ เพื่อลดข้อบกพร่องของสินค้าในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้จะไม่ใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบหลักเป็นทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn)
* อลูมิเนียมอัลลอยและวัสดุอลูมิเนียมดายคาสบางชนิดมีทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเติมแต่ง
・ ไม่มีการชุบผิวนิกเกิลด้วยไฟฟ้าหรือชุบสังกะสีที่มีทองแดงเป็นเบส
* ใช้การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
・ ใช้จาระบีใช้กับจุดน้ำค้างต่ำรองรับการใช้งานที่อุณหภูมิ -70°C เพิ่มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-RJ0805 |
25A-RJ0805S |
25A-RJ0805U |
25A-RJ1006 |
25A-RJ1006S |
25A-RJ1410 |
25A-RJ1410S |
25A-RJ1410U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,709.80 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 45.8 | 0.5 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 2,709.80 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 45.8 | 0.5 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม 2 ตัว / นัทสต๊อปเปอร์ 1 ตัว | ||
฿ 2,709.80 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 54.3 | 0.5 | พร้อมฝายูรีเทน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 1,699.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 51.3 | - | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 2,550.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 51.3 | - | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม 2 ตัว / นัทสต๊อปเปอร์ 1 ตัว | ||
฿ 2,550.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 14 | 77.1 | 3.7 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 2,550.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 14 | 77.1 | 3.7 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม 2 ตัว / นัทสต๊อปเปอร์ 1 ตัว | ||
฿ 2,550.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 14 | 90.6 | 3.7 | พร้อมฝายูรีเทน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | ประเภท ออริฟิส เดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงความเร็วการชน(นางสาว) | 0.05 ถึง 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง