(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรงกับน้ำหมุนเวียนในโรงงาน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิที่ไม่ต้องการตู้เย็น
· ความสำเร็จมากมายใน อุปกรณ์ กระบวนการแปรรูป สารกึ่งตัวนำ มีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง ช่วงอุณหภูมิกว้าง การวินิจฉัยความล้มเหลว การ ระบบสื่อสาร ภายนอก ฯลฯ
· UL, ได้มาตรฐาน SEMI, เครื่องหมาย CE
·เลือกประเภท อินเวอร์เตอร์ ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเย็น | สเปค ตัวเลือก | อุปกรณ์ควบคุม อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 951,724.80 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,001,613.60 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ไม่มี | ||
฿ 1,115,206.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ไม่มี | ||
฿ 993,938.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | ไม่มี | ||
฿ 1,003,916.00 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ไม่มี | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,053,804.80 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,167,397.60 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,077,140.00 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,028,476.80 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,078,365.60 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ไม่มี | ||
฿ 1,086,808.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก , การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT | ไม่มี | ||
฿ 1,191,958.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ไม่มี | ||
฿ 1,070,690.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | ไม่มี | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ , การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT , ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ไม่มี | ||
฿ 1,184,283.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ไม่มี | ||
฿ 1,036,919.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ข้อต่อฟิตติ้ง NPT | ไม่มี | ||
฿ 1,080,668.00 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ไม่มี | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,130,556.80 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,139,000.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก , การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,244,149.60 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,097,553.60 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,147,442.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ไม่มี | ||
฿ 1,189,656.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก , ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ | ไม่มี | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก , การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT | ไม่มี | ||
฿ 1,261,035.20 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ไม่มี | ||
฿ 1,149,744.80 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ไม่มี | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,199,633.60 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,313,226.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,212,681.60 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,262,570.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ไม่มี | ||
฿ 1,376,163.20 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ไม่มี | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ไม่มี | ||
฿ 1,264,872.80 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ไม่มี | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,314,761.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,428,354.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,307,086.40 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) | ||
฿ 1,420,679.20 | SMC HRW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | ใช่ (ประเภท อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม) |
กำลังโหลด …
การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ | 20 ถึง 90 °C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง