(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· ความสามารถในการทำความเย็น: 9 kW
· ความคงตัวของอุณหภูมิ: ±0.5 °C
· การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ: 5 ถึง 35 °C
· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน สูงสุด : 45 °C
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC, 380 ถึง 415 V AC
รหัสสินค้า |
---|
HRS090-A-20 |
HRS090-A-20-B |
HRS090-A-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | วิธีการทำความเย็น | สเปค ตัวเลือก | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446,992.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | เทอร์โม-ชิลเลอร์ | อากาศเย็น | ไม่มี | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 Hz) | ||
฿ 459,149.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เทอร์โม-ชิลเลอร์ | อากาศเย็น | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 Hz) | ||
฿ 489,972.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) |
กำลังโหลด …
ความเย็น | 9 กิโลวัตต์ | ประเภทท่อ เกลียว | Rc | วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง