1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมอุณหภูมิของไหลหมุนเวียน, เทอร์โมชิลเลอร์, ชนิดอินเวอร์เตอร์, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ข้อมูลจำเพาะ 400 V, HRSH ซีรี่ส์

ตัวควบคุมอุณหภูมิของไหลหมุนเวียน, เทอร์โมชิลเลอร์, ชนิดอินเวอร์เตอร์, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ข้อมูลจำเพาะ 400 V, HRSH ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 901,966.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ผล ประหยัดพลังงาน โดดเด่นด้วย อินเวอร์เตอร์ สามตัว
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
· ชนิดป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
· การออกแบบ เงียบสงบ
· รองรับการใช้งาน กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในสหภาพยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้
· สามารถควบคุม ความดัน ของ ของไหล หมุนเวียนได้
· ของไหล หมุนเวียนสามารถให้ความร้อนได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องทำความร้อน
· ลดชั่วโมงแรงงานใน งานซ่อมบำรุง ปั๊ม
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
· ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร

รหัสสินค้า
HRSH200-A-40
HRSH200-A-40-K
HRSH250-A-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ วิธีการทำความเย็น ความเย็น สเปค ตัวเลือก

฿ 901,966.40

SMC HRSH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น20.5 กิโลวัตต์ไม่มี

฿ 917,991.20

SMC HRSH TYPE 1 ชิ้น 3 วัน --20.5 กิโลวัตต์มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา

฿ 1,099,060.00

SMC HRSH TYPE 1 ชิ้น 3 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น25 กิโลวัตต์ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทท่อ เกลียว Rc วิธีการระบายความร้อน ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz)