(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและของไหลใน กระบวนการแปรรูป ได้อย่างแม่นยำ
· สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
· รองรับการใช้งาน กับของเหลวฟลูออรีน
· รองรับการใช้งาน กับ เอทิลีน ไกลคอล 20%
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเย็น | ประเภทท่อ เกลียว | สเปค ตัวเลือก | ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225,281.60 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | ไม่มี | RS-485 | ||
฿ 228,184.00 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหล | RS-485 | ||
฿ 229,446.40 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหลพร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-485 | ||
฿ 226,543.20 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | พร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-485 | ||
฿ 225,281.60 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | ไม่มี | RS-232C | ||
฿ 228,184.00 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหล | RS-232C | ||
฿ 229,446.40 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหลพร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-232C | ||
฿ 226,543.20 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140W | Rc | พร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-232C | ||
฿ 238,532.80 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | ไม่มี | RS-485 | ||
฿ 241,436.00 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหล | RS-485 | ||
฿ 242,697.60 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหลพร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-485 | ||
฿ 245,474.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | NPT | ด้วย สวิตช์ การไหลพร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-485 | ||
฿ 239,795.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | พร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-485 | ||
฿ 238,532.80 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | ไม่มี | RS-232C | ||
฿ 241,436.00 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหล | RS-232C | ||
฿ 242,697.60 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหลพร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-232C | ||
฿ 239,795.20 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | Rc | พร้อม สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ | RS-232C | ||
฿ 241,309.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 320W | NPT | ไม่มี | RS-232C |
กำลังโหลด …
วิธีการระบายความร้อน | องค์ประกอบ ทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ ( โมดูล เทอร์โม) | ระบบ กระจายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100 ถึง 240 V |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง